![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Deckel mit ÜberdruckentlastungNein
-
Geeignet für BlitschutzNein
-
Nennstrom630 A
-
Tiefe installiertes Produkt150 mm
-
Innentiefe116 mm
-
Höhe installiertes Produkt400 mm
-
Breite installiertes Produkt400 mm
-
Materialdicke Gehaüse1.5 mm
-
Deckel Material Dicke1.5 mm
-
Deckel Artmit Ausschnitt
-
TürflügelEinzeltür
-
Art der AbdeckungTür
-
Transparenter Deckel/TürNein
-
FarbeEdelstahl-Optik
-
WerkstoffEdelstahl
-
Geeignet für AußengebrauchJa
-
SchranktypWandschrank
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten0
-
Erweiterung möglichJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
SchutzartIP66
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL014BWL
-
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für FL014BWL
RFA1 MBBIM Modelle Revit für FL014BWL
RFA1 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL014BWL
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FL014BWL
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com