The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FL014BW

Wandgehäuse 400x300x150mm FL014BW

EAN-Nr.
3250612513208
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Wandgehäuse 400x300x150mm

FL014BW

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    400 mm
  • Breite
    400 mm
  • Tiefe
    150 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1,50 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP66
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration FL014BW
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FL014BW | Hager Schweiz

    Produktbild FL014BW

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FL014BW | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt FL014BW

    Produktdatenblatt de-CH 2026-01-10

    PDF
  • BIM Revit Objekte

    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,02 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,11 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,03 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,12 MB
    Bild Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,03 MB
    Bild Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,12 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,03 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,13 MB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group