The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten
  • EKR06D
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Ersatzdichtung Hager für nivellierbare Kassette EKR/EKSR Grösse R06 EKR06D

Ersatzdichtung Hager, für nivellierbare Kassette EKR/EKSR Grösse R06
EAN-Nr.
4012740029179
E-nr.
154 757 632
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Preis*
 55.80 CHF
/ Stück *
 55.80 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ersatzdichtung Hager für nivellierbare Kassette EKR/EKSR Grösse R06

EKR06D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 10 Produkte verfügbar

Passend zu

  • EKR060LE15

    Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm

     344.00 CHF  / Stück*
  • EKR060TM15

    Nivellierbare Edelstahlkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 15mm

     475.00 CHF  / Stück*
  • EKR060TM25

    Nivellierbare Edelstahlkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 25mm

     510.00 CHF  / Stück*
  • EKR060BL25

    Nivellierbare Edelstahlkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

     304.00 CHF  / Stück*
  • EKR060BL15

    Nivellierbare Edelstahlkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

     284.00 CHF  / Stück*
  • EKSR060BL25

    Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

     950.00 CHF  / Stück*
  • EKSR060BL15

    Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

     874.00 CHF  / Stück*
  • EKR060LE25

    Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm

     353.00 CHF  / Stück*
  • EKSR060TM15

    Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm

     991.00 CHF  / Stück*
  • EKSR060TM25

    Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 25mm

     1’068.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ethylen (PE)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration EKR06D
PDF
RoHS Report EKR06D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EKR06D | Hager Schweiz

    Produktbild EKR06D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt EKR06D | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt EKR06D

    Ersatzdichtung für nivellierbare Kassetten EKR/EKSR Größe R06

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2022-08-29 | Hager Schweiz

    Montageanleitung International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
    Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16 | Hager Schweiz

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2022-10-25 | Hager Schweiz

    STEP Dateien International 2022-10-25

    STP
    80,23 kB
  • Handbuch

    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

    PDF
    21,13 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    EKQ120BL25 - Edelstahlkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
    EKQ120BL25
    Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
    Preis*
     333.00 CHF
    / Stück *
     333.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    EKQ060LE15 - Edelstahlkassette Hager Q06 LE 6 22×200×200mm rostfreier Stahl
    EKQ060LE15
    Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm
    Preis*
     334.00 CHF
    / Stück *
     334.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    EKQ060BL15 - Edelstahlkassette Hager Q06 6 22×200×200mm rostfreier Stahl
    EKQ060BL15
    Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
    Preis*
     276.00 CHF
    / Stück *
     276.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    EKSQ120BL15 - Schwerlastkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
    EKSQ120BL15
    Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
    Preis*
     949.00 CHF
    / Stück *
     949.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UDQ12H - Höhenerweiterung Hager für UD-ZuHause Q12
    UDQ12H
    Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q12
    Preis*
     58.10 CHF
    / Stück *
     58.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group