![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Fehlerstrom Block 4 polig 63A 30mA Typ A BD463N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterpositionrechts
-
Polanzahl4 P
-
Anzahl Module3
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 / 400 V
-
Frequenz50 Hz
-
Isolationsspannung500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Bemessungsfehlerstrom30 mA
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom bei 40° C63 A
-
Tiefe installiertes Produkt9.2 cm
-
Höhe installiertes Produkt7 cm
-
Breite installiertes Produkt3.5 cm
-
Frequenz50 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom35.5 W
-
Verlustleistung pro Pol10.7 W
-
FehlauslöseschutzNein
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele1000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele1000
-
Drehmoment2,9Nm
-
Typ obere Schienenklemme für modulare GeräteKunststoff
-
Typ untere Schienenklemme für modulare GeräteNA
-
Obere Demontierbarkeit für modulare ProdukteJa
-
Untere Demontierbarkeit für modulare ProdukteNein
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter16mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25mm²
-
AnschlussartSchraubtechnik
-
Bemessungsfehlerstrom einstellbarNein
-
Verzögerungszeit einstellbarNein
-
Differenzialschutzverzögerung0 s
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP20
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Betriebstemperatur-25…70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Luftfeuchtigkeitsschutzfür alle Klima
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild BD463N
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für BD463N
PDF1 MBBedienungsanleitung für BD463N
PDF754 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für BD463N
Declaration
PDF1 MBEU-Konformitätserklärung für BD463N
Declaration
PDF920 KBEU-Konformitätserklärung für BD463N
Declaration
PDF378 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für BD463N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für BD463N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com