![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
FI-Block 4P 63A 30mA erhöte Stossstromfestigkeit BH463N
EAN-Nr.
3250611384649
E-nr.
531 443 120
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
D2
Preis*
CHF 274.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Neutralleiterpositionrechts
-
Polanzahl4 P
Ausführung
-
Anzahl Module3
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 / 400 V
-
Frequenz50 Hz
Spannung
-
Isolationsspannung500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
Strom
-
Bemessungsfehlerstrom30 mA
-
Nennstrom63 A
Strom / Temperatur
-
Nennstrom bei 40° C63 A
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt9.2 cm
-
Höhe installiertes Produkt7 cm
-
Breite installiertes Produkt4.4 cm
Frequenz
-
Frequenz50 Hz
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom9 W
Abschaltzeit
-
FehlauslöseschutzJa
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele2000
Montage
-
Drehmoment2,9Nm
-
Typ obere Schienenklemme für modulare GeräteNA
-
Typ untere Schienenklemme für modulare GeräteNA
-
Obere Demontierbarkeit für modulare ProdukteNein
-
Untere Demontierbarkeit für modulare ProdukteJa
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter16mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25mm²
Einstellungen
-
Bemessungsfehlerstrom einstellbarNein
-
Verzögerungszeit einstellbarNein
-
Differenzialschutzverzögerung0 s
Normen
-
StandardtextEN 61009-2-1 ; EN 62423
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP20
-
Typ des FehlerstromschutzesA HI
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-5…40 °C
-
Höhe über N.N.2000 m
-
LuftfeuchtigkeitsschutzAusführung I
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild BH463N
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für BH463N
PDF1 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für BH463N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für BH463N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com