The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom­blöcke für MCB
    • BF463N
    Fehlerstrom-Block Hager , Polzahl 4, Nennspannung 230…400 V, Bemessungsfehlerstrom 0.3 A, Fehlerstrom-Typ A, Nennstrom 63 A
    EAN-Nr.
    3250611364542
    E-nr.
    531 446 120
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    D2
    • Fehler­strom­blöcke für MCB

    Fehlerstrom-Block Hager 4 230…400V 0.3A A 63A BF463N

    Preis*
    CHF 279.00
    / Stück *
    CHF 279.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Block Hager 4 230…400V 0.3A A 63A

    BF463N

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      300 mA
    • Nenn­strom
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Rechts
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,90 - 2,90 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,90 - 2,90 Nm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      92 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
    PDF
    666,81 kB
    REACH declaration BF463N
    PDF
    RoHS report BF463N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BF463N | Hager Schweiz

      Produktbild BF463N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BF463N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt BF463N

      FI-Block 4P 63A 300mA A Typ

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      4
    • 1
      BTH480E - Fehlerstrom-Block Hager 4polig 230…400V 0.3…1A A 125A
      BTH480E
      Fehlerstromblock 4polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI
      Preis*
      CHF 1’050.00
      / Stück *
      CHF 1’050.00
      / Stück *
    • 2
      BDH480E - Fehlerstrom-Block Hager 4polig 230…400V 0.03A A 125A
      BDH480E
      Fehlerstromblock 4polig 125A 30mA Type A HI
      Preis*
      CHF 999.00
      / Stück *
      CHF 999.00
      / Stück *
    • 3
      BP463N - Fehlerstrom-Block Hager 4 230…400V 0.3A A 63A
      BP463N
      FI-Block 4P 63A 300mA AS Typ
      Preis*
      CHF 283.00
      / Stück *
      CHF 283.00
      / Stück *
    • 4
      BD463N - Fehlerstrom-Block Hager 4P 400V 0.03A 63A 3TE
      BD463N
      Fehlerstrom Block 4 polig 63A 30mA Typ A
      Preis*
      CHF 273.00
      / Stück *
      CHF 273.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group