tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 190 mm
• Kanal UK nach DIN EN 50085-1 und 2-2, zur Verlegung auf der Rohdecke
• Durch abnehmbare Oberteile ist eine einfache und schnelle Leitungsverlegung gewährleistet
Lieferlänge:
2000 mm
Material:
Stahlblech verzinkt,
Verzinkung nach DIN EN 10327
Materialstärke:
Oberteil 1,25 mm
Unterteil 1,0 mm
Kategorien
-
tehalit.UK
- tehalit.UK Kanalübersicht
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 190 mm
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 240 mm
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 340 mm
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Grösse 2
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Grösse 3
- tehalit.UK Schalungselemente für Versorgungseinheiten und Kassetten
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Zubehör
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Zubehör