tehalit.UK Universal-Bodendosen, Grösse 2
- Unterflur Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und 2-2
- Mit innenliegender stufenloser Höhennivellierung
- Mit Haltepratzen und fl exibler transparenter Folienschalung zum Einbau in den Unterlagsboden
- Einfachstes Anschliessen von Unterfl urkanälen durch Einschneiden der Folie mittels Schere/Messer
- Zur Aufnahme von Einbaueinheiten über Montagedeckel (separat bestellen)
- Mit werkseitig montierter Trittschalldämmung und Nivellierstiften
- Mindest Nivellierhöhe für FLF Geräteträger 110 mm!
- Die Unterflurdose mit dem Nivellierbereich von 50 - 80 mm kann nur in Verbindung mit dem Klapp- und Blinddeckel für ultrafl ache Einbautiefen verwendet werden.
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.UK
- tehalit.UK Kanalübersicht
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 190 mm
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 240 mm
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 340 mm
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Grösse 2
- Universal-Bodendose mit Bodenblech, Grösse 2
- Universal-Bodendose ohne Bodenblech, Grösse 2
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Grösse 3
- tehalit.UK Schalungselemente für Versorgungseinheiten und Kassetten
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Zubehör
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Zubehör