tehalit.UK Schalungselemente für Versorgungseinheiten und Kassetten
Material
Bodendose: Stahlblech verzinkt
Grundkörper: Kunststoff, PP
Schalungselement: Styropor
Formen
E04: eckig 147 x 247 mm
E09: eckig 200 x 253 mm
Q06: quadratisch 200 x 200 mm
Q08: quadratisch 294 x 294 mm
Q12: quadratisch 244 x 244 mm
R2: rund 242 mm
R06: rund 215 mm
R10: rund 275 mm
R12: rund 306 mm
Hinweis
- Schalungselemente vor dem Giessen des Unterlagsbodens ausrichten
- Das Schalungselement kann entfernt werden, wenn der Unterlagsboden fest ist
Kategorien
-
tehalit.UK
- tehalit.UK Kanalübersicht
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 190 mm
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 240 mm
- tehalit.UK Unterflurkanalsystem, Kanalbreite 340 mm
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Grösse 2
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Grösse 3
- tehalit.UK Schalungselemente für Versorgungseinheiten und Kassetten
- Bodendose mit Stahlblechschalung für Schalungselemente
- Schalungselement Grundträger
- Schalungselemente für Versorgungseinheiten und nivellierbare Kassetten
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Zubehör
- tehalit.UK Universal-Bodendosen, Zubehör