RS design mit Spanntechnik
- elliptisches Profil inkl. Spannmechanismus, Wasserwaage, Deckenkaschierung und Erdungszubehör
- vorbestückt mit vorverdrahtetem Geräteeinbaumodul mit 5 Steckdosen T23 und 4 Datenanschlüsse Kat.6 UTP, Leitungslänge ab Modul 6,5 m
- 3 x 2,5 mm2 Kabel / Anschlussleitung ohne Stecker
Hinweis
Der angegebene Längenbereich entspricht dem Höhenbereich der festen Decke. Die dazugehörige maximale Zwischendeckenhöhe ist immer 60 mm tiefer als der minimale Spannbereich.
Kategorien
-
Deckenanschlusssäulen
- tehalit.DA Deckenanschlusssäule DA 200, 1-fach
- tehalit.DA Deckenanschlusssäule DA 200, 2-fach
- Raumsäulen tehalit.RS design
- RS design mit Spanntechnik
- RS design mit Flextechnik
- Standuss für RS design mit Flextechnik
- Geräteeinbaumodul für RS design DES/DEF
- tehalit.DA Zubehör Deckenanschlusssäule
- Bodenanschlusssäulen
- Officeprodukte
- Deckenanschlussbahn
- Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
- Bodenkanal