Geräteeinbaumodul für RS design DES/DEF
- vorbestücktes Modul für DEF/DES 4x Kat.6, 5x T23
- zur zweiseitigen Bestückung der Säule oder als Ersatz
- vorbestückt mit 5 Steckdosen T23 und 4 Datenanschlüsse Kat.6 UTP
- vorverdrahtet mit 6,5 m Leitungslänge
- 3 x 2,5 mm2 Kabel / Anschlussleitung ohne Stecker
Kategorien
-
Deckenanschlusssäulen
- tehalit.DA Deckenanschlusssäule DA 200, 1-fach
- tehalit.DA Deckenanschlusssäule DA 200, 2-fach
- Raumsäulen tehalit.RS design
- RS design mit Spanntechnik
- RS design mit Flextechnik
- Standuss für RS design mit Flextechnik
- Geräteeinbaumodul für RS design DES/DEF
- tehalit.DA Zubehör Deckenanschlusssäule
- Bodenanschlusssäulen
- Officeprodukte
- Deckenanschlussbahn
- Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
- Bodenkanal