RS design mit Flextechnik
- 2.0 m, 4x Kat.6, 5x T23
- ohne Standfuss
- elliptisches Profil inkl. Deckenkaschierung, Gewebeschlauch 2 m und Erdungszubehör
- vorbestückt mit vorverdrahtetem Geräteeinbaumodul mit 5 Steckdosen T23 und 4 Datenanschlüsse Kat.6 UTP, Leitungslänge ab Modul 6,5 m
Hinweis
Die angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.
Kategorien
-
Deckenanschlusssäulen
- tehalit.DA Deckenanschlusssäule DA 200, 1-fach
- tehalit.DA Deckenanschlusssäule DA 200, 2-fach
- Raumsäulen tehalit.RS design
- RS design mit Spanntechnik
- RS design mit Flextechnik
- Standuss für RS design mit Flextechnik
- Geräteeinbaumodul für RS design DES/DEF
- tehalit.DA Zubehör Deckenanschlusssäule
- Bodenanschlusssäulen
- Officeprodukte
- Deckenanschlussbahn
- Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
- Bodenkanal