EnOcean KNX-Gateway, AP
Das Produkt TYC120 ist ein bidirektionales Gateway zwischen den EnOcean-Funkgeräten und dem KNX-Bus. Mit diesem Gateway können Befehle und Messwerte der EnOcean-Funkgeräte an den KNX-BUS (TP) gesendet werden, um KNX-Geräte zu steuern. Ebenso können die EnOcean-Funkschalter über die KNX-Sensoren bedient werden. Ausserdem übernimmt das Gateway logische Funktionen und Kontrollfunktionen und verfügt über einen integrierten Funkverstärker. Durch einen ETS Parameter kann die Verstärkungsfunktion aktiviert werden. Nur Telegramme von EnOcean-Sendern werden verstärkt, Telegramme von anderen Gateways werden nicht verstärkt.
Eigenschaften:
- 32 Kanäle
- Bidirektionales Produkt
- Inbetriebnahme mit ETS
- Masse (H x B x T): 81 x 81 x 25 mm
Funktionen:
- Verbindung der EnOcean-Sender zu KNX
- Taster (Schalten, Dimmen, Rollladensteuerung, Szene)
- Öffnungsmelder, Zugangskontrollkarte, Thermostat
- Temperatur-, Feuchtigkeits-, Helligkeits-, Bewegungs-, Gasmelder
- Verbindung der KNX-Sensoren zu den EnOcean-Funkschaltern
- EIN/AUS-Schalter, Dimmer, Rollladenschalter
- Ventile für Heizung, Klimaanlage, Lüftung
- Weitere Funktionen: Zeitverzögerung, Regulator, Gates AND, OR, XOR
Produkte filtern
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- Systemgeräte
- IP/KNX Router Secure
- IP/KNX Schnittstelle Secure
- Spannungsversorgung mit Drossel, 30 V DC (KNX)
- Spannungsversorgung 1x30 V DC 320 mA (KNX), 1x24 V DC 640 mA
- Spannungsversorgung, 24 V DC, 1 A
- Spannungsversorgung, 24 V DC, 2.5A
- Linien-/Bereichskoppler
- USB-Schnittstelle, REG
- IP/KNX Router
- IP/KNX Schnittstelle
- EnOcean KNX-Gateway, AP
- Medienkoppler, KNX, Weiss
- Funkempfänger, KNX, Weiss
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör
- S-Mode-Systemgeräte