Einbau Deckenbewegungsmelder 360° Korridor On/Off
Kategorien
- Thermostate, Fühler
- Programmierbarer Raumthermostat
- Thermische Stellantriebe
- Schaltuhren
- Zeitrelais, Minuterie
- Dimmer
- Fern- und Szenensteuergerät
- Dämmerungsschalter
-
Bewegungs- und Präsenzmelder
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Einbau Präsenz-/Bewegungsmelder 360° 20m Ø DALI-2
- Abdeckung zu Präsenz-/Bewegungsmelder PIR Mini 360° 10m (EER501CH, TXD501CH)
- AP Deckenbewegungsmelder 360° Highbay DALI-2
- AP Deckenbewegungsmelder 360° Highbay On/Off
- AP Deckenbewegungsmelder 360° Korridor DALI-2
- AP Deckenbewegungsmelder 360° Korridor On/Off
- AP Präsenz-/Bewegungsmelder 360° 20m Ø DALI-2
- AP Präsenz-/Bewegungsmelder 360° 20m Ø On/Off
- Einbau Deckenbewegungsmelder 360° Korridor DALI-2
- Einbau Deckenbewegungsmelder 360° Korridor On/Off
- Einbau Präsenz-/Bewegungsmelder 360° Mini 10m Ø On/Off
- UP Befestigungsplatte zu Präsenz-/Bewegungsmelder Mini 360° 10m (EER501CH, TXD501CH)
- Einbau Präsenz-/Bewegungsmelder 360° 20m Ø On/Off
- UP Präsenz-/Bewegungsmelder 360° Mini 10m Ø On/Off GR.1
- Bewegungsmelder IP55
- LED-Leuchten
- Rauchwarnmelder VdS
- Herdwächter
- Switch und Patch-Modul