Dachlüfter
- Luftfördermenge ca. 1000 m3/h
- optimale Luftführung und gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der Blindleistungskompensationsanlage
- werkzeuglose Montage im Dachblech
- Stahlblech, Haube pulverbeschichtet; Einrastgehäuse aus Kunststoff
- RAL 7035
- Schutzart IP33
- Nennspannung 230 V
- Leistungsaufnahme 150 W
- Geräuschpegel 77 db
- Abmessungen: 436 x 436 x 72 mm
Kategorien
- Anschlussfertige Kompaktanlagen
-
Kompensationsanlagen bis 400 kvar
- Verdrosselte Blindleistungsmodule
- Reglerbaugruppen
- Schranksystem unimes-H
- Schranksystem mes
- Schranksysteme Zubehör
- Mechanischer Einbausatz
- Führungsschienen für Einschubmodule
- Anschlussmodule für Service- und Wartungskonzept
- Einspeiseset auf 60 mm Sammelschienensystem
- N-Schiene
- PE- Schiene
- Dachlüfter
- Lufteintrittsfilter
- Einbauzubehör
- NH-Sicherungseinsätze Doppelkennmelder, 500 V~