Einbauzubehör
Ausschlaggebend für eine ordnungsgemässe Funktion einer Kompensationsanlage ist die richtige Wahl der Stromwandler. Bei großen Energieverteilungen mit mehreren Einspeisungen kommen zusätzlich Summenstromwandler zum Einsatz. Das Hager Produktspektrum bietet eine große Auswahl an Stromwandlern und Summenstromwandlern, so dass für jede Anwendung eine passende Lösung zur Verfügung steht.
Produkte filtern
Kategorien
- Anschlussfertige Kompaktanlagen
-
Kompensationsanlagen bis 400 kvar
- Verdrosselte Blindleistungsmodule
- Reglerbaugruppen
- Schranksystem unimes-H
- Schranksystem mes
- Schranksysteme Zubehör
- Mechanischer Einbausatz
- Einbauzubehör
- Wandler BG213 für Kabel Ø 20 mm oder Sammelschienen: 20 x 10 mm, 15 x 15 mm
- Wandler BG113 für Sammelschienen: 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm
- Wandler BG413 für Kabel Ø 28 mm oder Sammelschienen: 40 x 12 mm
- Huthschinenbefestigung für Wandler
- PSS 2
- PGSU
- NH-Sicherungseinsätze Doppelkennmelder, 500 V~