Wandler BG213 für Kabel Ø 20 mm oder Sammelschienen: 20 x 10 mm, 15 x 15 mm
- BG213 für Kabel Ø 20 mm oder Sammelschienen: 20 x 10 mm, 15 x 15 mm
- Anschluss max. 4 mm²
Kategorien
- Anschlussfertige Kompaktanlagen
-
Kompensationsanlagen bis 400 kvar
- Verdrosselte Blindleistungsmodule
- Reglerbaugruppen
- Schranksystem unimes-H
- Schranksystem mes
- Schranksysteme Zubehör
- Mechanischer Einbausatz
- Einbauzubehör
- Wandler BG213 für Kabel Ø 20 mm oder Sammelschienen: 20 x 10 mm, 15 x 15 mm
- Wandler BG113 für Sammelschienen: 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm
- Wandler BG413 für Kabel Ø 28 mm oder Sammelschienen: 40 x 12 mm
- Huthschinenbefestigung für Wandler
- PSS 2
- PGSU
- NH-Sicherungseinsätze Doppelkennmelder, 500 V~