Schranksystem unimes-H
unimes - H Kompensationsschrank
- IP30
- Schrankhöhe 2000 mm
- Schrankbreite 800 mm
- Schranktiefe 600 / 800 mm
- Einfachtür geschlossen mit passenden Auschnitt für Lufteintrittsfilter (separat zu bestellen)
Kategorien
- Anschlussfertige Kompaktanlagen
-
Kompensationsanlagen bis 400 kvar
- Verdrosselte Blindleistungsmodule
- Reglerbaugruppen
- Schranksystem unimes-H
- U- BK, Kompensationsschrank, Form 1
- Tür für U-BK80*20
- Ausbaustufe 2 Form 2b
- Schrankzubehör, Sockelleisten
- Kabelabfangschiene
- Schranktrennwand
- Schranksystem mes
- Schranksysteme Zubehör
- Mechanischer Einbausatz
- Einbauzubehör
- NH-Sicherungseinsätze Doppelkennmelder, 500 V~