Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1300x205 ZB55S
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přechodové víko pro instalační kanál 2 dostupné produkty
-
Panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 6 dostupné produkty
-
Kryt rozvaděče 14 dostupné produkty
-
Modulární konektor 8 dostupné produkty
-
Zobrazit více 96 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška1 400 mm
-
Šířka1 300 mm
-
Hloubka205 mm
-
Počet polí v šířce5
-
Počet řad v rozvaděči45
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Počet zámků1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
Druh montážeMontáž na omítku
-
MontážZapuštěná montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Ke stažení
-
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Instalační příručka
Instalační příručka International 2013-11-15
PDF283,79 kBInstalační příručka International 2013-11-25
PDF2,01 MBInstalační příručka International 2020-01-01
PDF2,28 MBMA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm
Instalační příručka International 2025-01-28
PDF4,45 MBMA uni. - f. FZ425, FZ426
Instalační příručka International 2009-12-16
PDF632,98 kBMA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Instalační příručka International 2009-12-16
PDF311,73 kBMA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989
Instalační příručka International 2015-05-28
PDF582,17 kBMontageleitung univers Z Innenausbau
Instalační příručka International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě de-DE 2025-02-18
PDF444,52 kB