Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x1050x205 ZB24S
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Průchozí svorkovnice 10 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 3 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 8 dostupné produkty -
Uzamykací systém 6 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška950 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka205 mm
-
Počet polí v šířce4
-
Počet řad v rozvaděči24
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Počet zámků1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
Druh montážeMontáž na omítku
-
MontážZapuštěná montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ZB24S
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x1050x205
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Instalační návod
Instalační návod International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Instalační návod International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm
Instalační návod International 2025-01-28
PDF4,45 MB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Instalační návod International 2009-12-16
PDF311,73 kB
MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989
Instalační návod International 2015-05-28
PDF582,17 kB
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB
Mounting instruction for distribution- / meter flange univers
FZ425 / FZ426
PDF632,98 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04
PDF691,76 kB