The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ZB23S
    EAN
    3250617620222
    Balení
    1 ks

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x800x205 ZB23S

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x800x205

    ZB23S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (66)
    • Průchozí svor­kovnice 10 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 8 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 3 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 4 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 6 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Průchozí svor­kovnice
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Uzamykací systém
    • Držák doku­mentů
    • Spojovací můstek
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Ozna­čovací mate­riál
    • Přípojni­cový terminál
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • Distri­buční svor­kovnice
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Přípojni­cová spojka
    • Adaptér lišty DIN
    • Přecho­dové víko pro instalační kanál
    • Zasou­vací svorka
    • Retu­šovací tyčinka
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Lišta DIN
    • Krycí lišta
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • KR95P

      Řadová svorka 25-95 mm2

      0,00 €  / *
    • KR15P

      Svorka 1pól., 35-150mm2

      0,00 €  / *
    • K240AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K240AL

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • K150AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K150AL

      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • K150AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • K50AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K50AL

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • K50AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • UZ01A2

      Držák krytu univers N, vrchní díl nízký

      0,00 €  / *
    • UZ03A1

      Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ900

      Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ803B

      Držáky pro vnější upevnění

      0,00 €  / *
    • U84T

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ04A1

      Dvojitý plastový spodní díl krytů univers N s upevnění PE/N svorkovnic

      0,00 €  / *
    • UZ00K2

      Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ428

      Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ06MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *
    • FZ503N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm

      0,00 €  / *
    • FZ529N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, čtyřhran 8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ518N

      Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • ZM13C

      Cu sběrna 12x5mm, 746, 5 mm, pro 3 pole

      0,00 €  / *
    • VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      0,00 €  / *
    • VZ312BS

      Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí

      0,00 €  / *
    • K96M

      Připoj.svorka 1, 5 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm2)

      0,00 €  / *
    • K96K

      Připoj.svorka 50 - 150mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm2)

      0,00 €  / *
    • KS18D

      Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

      0,00 €  / *
    • K96H

      Připoj.svorka 25 - 95mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 70mm2)

      0,00 €  / *
    • KM25A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • K46N

      Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 mm², 5pólová

      0,00 €  / *
    • KH24C

      Rozbočovací svorkovnice 2 x 25 / 2 x 16 mm², 4pólová

      0,00 €  / *
    • KH35E

      Rozbočovací svorka 35mm2, zelená

      0,00 €  / *
    • KH35L

      Rozbočovací svorka 35mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • KH35N

      Rozbočovací svorka 35mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • K53

      Pomoc.svorkovnice 7pol. do 6mm

      0,00 €  / *
    • FZ714

      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

      0,00 €  / *
    • FZ737B

      0,00 €  / *
    • ZM75S

      Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

      0,00 €  / *
    • ZM15S

      0,00 €  / *
    • HYA036H

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 6mod, délka 106 mm

      0,00 €  / *
    • FZ443N

      Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010

      0,00 €  / *
    • KN26N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN26E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • UZ01B4

      DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm

      0,00 €  / *
    • UT22B

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 izolovaná, 1 pole, o 21 mm

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *
    • UZ60F1

      Svislá přepážka pro FWB6x, 950mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      950 mm
    • Šířka
      800 mm
    • Hloubka
      205 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      3
    • Počet řad v rozvaděči
      18
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    Kryt, dveře
    • Počet zámků
      1
    • Typ ruko­jeti
      Výklopná rukojeť se západkou
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Montáž na omítku
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration ZB23S
    PDF
    RoHS report ZB23S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZB23S | Hager

      Obrázek produktu ZB23S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ZB23S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ZB23S

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x800x205

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2015-05-05 | Hager

      Návod k použití International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-11-15 | Hager

      Instalační návod International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Obrázek Instalační návod International 2013-11-25 | Hager

      Instalační návod International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Obrázek MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager

      MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

      Instalační návod International 2025-01-28

      PDF
      4,45 MB
      Obrázek MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Instalační návod International 2009-12-16

      PDF
      311,73 kB
      Obrázek MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager

      MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

      Instalační návod International 2015-05-28

      PDF
      582,17 kB
      Obrázek Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure | Hager

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
      Obrázek Mounting instruction for distribution- / meter flange univers | Hager

      Mounting instruction for distribution- / meter flange univers

      FZ425 / FZ426

      PDF
      632,98 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.