The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • VZ36NAV
    EAN
    3250616666863
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • Vidět víc

    Zákryty včetně svorek, volta VU/VH36 VZ36NAV

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zákryty včetně svorek, volta VU/VH36

    VZ36NAV

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 30 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • VH12NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.

      0,00 €  / *
    • VH24NC

      0,00 €  / *
    • VH48NC

      0,00 €  / *
    • VU60NC

      0,00 €  / *
    • VU48NC

      0,00 €  / *
    • VU36NC

      0,00 €  / *
    • VU24NC

      0,00 €  / *
    • VH603NWH

      Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka

      0,00 €  / *
    • VH36NWB

      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP

      0,00 €  / *
    • VH60NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

      0,00 €  / *
    • VU12NC

      Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VH12NC

      Rozvodnice do dutých příček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VH48NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.

      0,00 €  / *
    • VH36NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.

      0,00 €  / *
    • VH24NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.

      0,00 €  / *
    • VU12NK

      Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12

      0,00 €  / *
    • VU60NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

      0,00 €  / *
    • VU48NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.

      0,00 €  / *
    • VU36NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.

      0,00 €  / *
    • VU24NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      495 mm
    • Šířka
      348 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet lišt
      3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ36NAV
    PDF
    RoHS report VZ36NAV
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ36NAV | Hager

      Obrázek produktu VZ36NAV

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VZ36NAV | Hager

      Hager Product data sheet VZ36NAV

      Zákryty včetně svorek, volta VU/VH36

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual International 2024-11-21 | Hager

      Instruction manual International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ535 - Náhradní klips na dokumenty, volta
      VZ535
      Náhradní klips na dokumenty, volta
    • 2
      VZ505N - Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60
      VZ505N
      Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60
    • 3
      VZ555N - Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
      VZ555N
      Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
    • 4
      VZ318LC - Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex
      VZ318LC
      Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex
    • 5
      VZ314RJ - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
      VZ314RJ
      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.