The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VU24NE
    Rozvodnice pro zapuštěnou montáž volta, 1-řadá, pro 12 + 2 modulů, krytí IP30, třída izolace II, barva bílá (RAL 9010). Určena pro montáž přístrojů do 63 A. Vybavena šroubovými svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N. Dodávána s plnými oceloplechovými dvířky.
    EAN
    3250616614390
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství

    Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod. VU24NE

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.

    VU24NE

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (11)
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 3 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Uzamykací systém
    • Krycí lišta
    • Držák doku­mentů
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Dveře
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • VZ699

      Kabelová příchytka, volta

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector

      0,00 €  / *
    • VZ523

      PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý

      0,00 €  / *
    • VZ524

      PE/N svorkovnice 2x25 svorek, volta/vector II, 4-řadý

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta

      0,00 €  / *
    • S30N

      Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

      0,00 €  / *
    • VZ407

      Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ102N

      Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL9010 bílá

      0,00 €  / *
    • VZ717

      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)

      0,00 €  / *
    • VZ510N

      Vodorovná přepážka k rozvodnici volta VU/VH/VA

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Výkon
    • Maxi­mální ztrá­tový výkon rozvaděče při ΔT=20K
      17,50 W
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      24
    • Počet polovičních modulových svorek na liště
      48
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      505,50 mm
    • Šířka
      348 mm
    • Hloubka
      94,50 mm
    • Vestavěná výška
      490 mm
    • Vestavěná šířka
      314,50 mm
    • Vestavěná hloubka
      89 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      650 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VU24NE
    PDF
    RoHS report VU24NE
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VU24NE | Hager

      Obrázek produktu VU24NE

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VU24NE | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VU24NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2021-08-04 | Hager

      Návod k použití International 2021-08-04

      PDF
      4,53 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VU24NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky
      VU24NC
    • 2
      VZ312BS - Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí
      VZ312BS
      Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí
    • 3
      VU48NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky
      VU48NC
    • 4
      VH36NE - Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.
      VH36NE
      Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.
    • 5
      VU36NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky
      VU36NC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.