The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • UZ62M5

Montážní panel perforovaný, 2 pole, 6 řad, 760x498 mm UZ62M5

EAN
3250616240308
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Montážní panel perforovaný, 2 pole, 6 řad, 760x498 mm

UZ62M5

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
  • Uzem­ňovací lišta pro rozvaděč 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Montážní příslu­šen­ství
  • Uzem­ňovací lišta pro rozvaděč
  • VZ306

    Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku

    0,00 €  / *
  • VZ340

    Upevňovací sada 200 mm pro montáž přístrojů na perforovanou desku

    0,00 €  / *
  • UL01G1

    Uzemňovací vodič 1, 5mm2, délka 400 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    760 mm
  • Šířka
    498 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UZ62M5
PDF
Hager RoHS report UZ62M5
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UZ62M5 | Hager

    Obrázek produktu UZ62M5

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UZ62M5 | Hager

    Hager Produktový list UZ62M5

    Montážní panel perforovaný, 2 pole, 6 řad, 760x498 mm

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.