The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Binární vstupy
    • TYBS702A
    EAN
    3250610050521
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Binární vstupy

    TYBS702A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    TYBS702A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přepě­ťová ochrana pro datové sítě / MCR tech­no­logie 1 dostupné produkty
    • Systé­mové rozhraní/­me­di­ální brána pro sběrni­cový systém 4 dostupné produkty
    • Připo­jova­cí/od­bočný terminál pro sběrni­cový systém 1 dostupné produkty
    • Oblast­ní/linkový spojovač pro sběrni­cový systém 1 dostupné produkty
    • Napá­jení sběrni­cového systému 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepě­ťová ochrana pro datové sítě / MCR tech­no­logie
    • Systé­mové rozhraní/­me­di­ální brána pro sběrni­cový systém
    • Připo­jova­cí/od­bočný terminál pro sběrni­cový systém
    • Oblast­ní/linkový spojovač pro sběrni­cový systém
    • Napá­jení sběrni­cového systému
    • TG029

      KNX přepěťová ochrana 2-pólová

      0,00 €  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure brána

      0,00 €  / *
    • TYFS121

      Router KNX/IP Secure

      0,00 €  / *
    • TJAS471

      0,00 €  / *
    • TJAS671

      0,00 €  / *
    • TG008

      KNX sběrnicová svorka 2-pólová

      0,00 €  / *
    • TYFS130

      0,00 €  / *
    • TXA111

      Napájecí zdroj 320 mA

      0,00 €  / *
    • TXA112

      Napájecí zdroj 640 mA

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      2
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Vyba­vení
    • Vyža­duje externí signální napětí
      Ne
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • S baterií
      Ne
    • S řízením systému HVAC
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Osvět­lení
    • Ovlá­dání LED
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - +45 °C
    Kabel
    • Délka kabelu
      0,25 m
    Napětí
    • Vstupní napětí
      3,3-3,3 V
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21-32 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Systé­mové napětí
      30 V DC přes sběrnici
    Rozměry
    • Délka
      43 mm
    • Výška
      28,5 mm
    • Hloubka
      15,4 mm
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro montáž pod omítku a do dutých příček
    • Typ připo­jení
      S před­mon­tovaným kabelem
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Binární vstup, Stav zapnu­to/vypnuto
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2024-04-12
    PDF
    412,93 kB
    REACH declaration TYBS702A
    PDF
    RoHS report TYBS702A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TYBS702A | Hager

      Obrázek produktu TYBS702A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TYBS702A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TYBS702A

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-28

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB 2025-04-01 | Hager

      Návod k použití en-GB 2025-04-01

      PDF
      884,17 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2026-09-21 | Hager

      Instalační návod International 2026-09-21

      PDF
      3,04 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

      PDF
      3,05 MB
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2021-11-10 | Hager

      Manuál en-GB 2021-11-10

      PDF
      2,67 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Databáze produktů KNX International 2024-05-06 | Hager

      Databáze produktů KNX International 2024-05-06

      KNXPROD
      1,16 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Průvodce aplikací en-GB 2024-06-27 | Hager

      Průvodce aplikací en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,57 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-03-28

      PDF
      360,90 kB
      Obrázek UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-03-28

      PDF
      270,31 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYBS794A -
      TYBS794A
    • 2
      TRM691E - Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
      TRM691E
      Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
    • 3
      TRM600 - Bezdrátový binární vstup, pro tlačítko
      TRM600
      Bezdrátový binární vstup, pro tlačítko
    • 4
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
    • 5
      85876200 - KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá
      85876200
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.