KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný TRB302B
EAN
3250615989284
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémRádiová frekvence
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Elektrický proud
-
Počet vstupních obvodů2
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
Vybavení
-
Vyžaduje externí signální napětíNe
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
S bateriíNe
-
S řízením systému HVACNe
Frekvence
-
Frekvenční přenos868 - 868 MHz
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm0
Osvětlení
-
Ovládání LEDNe
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Kabel
-
Délka kabelu0,20 m
Napětí
-
Vstupní napětí5 - 5 V
-
Typ napájecího napětíAC
Texty
-
Způsob montážePro montáž za modulové přístroje pod omítku
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami - liftsystém
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TRB302B
KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2013-05-13
PDF3,17 MB -
Přílohy k výrobku
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Přílohy k výrobku International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Více dokumentace