The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TRM692G
    EAN
    3250615989031
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Spínací aktory
    • Ovlá­dání role­t/žaluzií
    • Binární vstupy
    • Vidět víc

    Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy TRM692G

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy

    TRM692G

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      quicklink
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      3 A
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 2.5 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém
    Výkon
    • Jmenovitý provozní výkon při 230 V AC1
      690 W

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRM692G
    PDF
    RoHS report TRM692G
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRM692G | Hager

      Obrázek produktu TRM692G

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRM692G | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRM692G

      Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      486,73 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS-Easy TRM692G | Hager

      Application description ETS-Easy TRM692G

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,37 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      131,29 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYBS794A -
      TYBS794A
    • 2
      TYBS704A -
      TYBS704A
    • 3
      TXA306 - Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
      TXA306
      Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
    • 4
      TRM691E - Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
      TRM691E
      Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
    • 5
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.