The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • RF řešení
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • 85876200
    EAN
    4011334376095
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Binární vstupy
    • Vidět víc

    KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá 85876200

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá

    85876200

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      2
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Vyba­vení
    • Vyža­duje externí signální napětí
      Ne
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • S řízením systému HVAC
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Osvět­lení
    • Ovlá­dání LED
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Napětí
    • Vstupní napětí
      5 - 5 V
    Rozměry
    • Výška
      47,50 mm
    • Hloubka
      26,40 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 85876200
    PDF
    RoHS report 85876200
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85876200 | Hager

      Obrázek produktu 85876200

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85876200 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85876200

      KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

      PDF
      640,35 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for 85876200 | Hager

      ETS Database for 85876200

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      8,91 MB
      Obrázek ETS Database for 85876200 | Hager

      ETS Database for 85876200

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      10,64 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      10,64 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103) | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 85876200 - KNX radio binary input 2gang flush-mounted 230 V (V103)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      8,91 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A) | Hager

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)

      Průvodce aplikací en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TRM691E - Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
      TRM691E
      Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
    • 2
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
    • 3
      TYBS704A -
      TYBS704A
    • 4
      TXA306 - Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
      TXA306
      Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
    • 5
      TRM690G - Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink
      TRM690G
      Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.