The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Binární vstupy
    • TXA306
    EAN
    3250616049260
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Binární vstupy

    Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy TXA306

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy

    TXA306

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      6
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Vyba­vení
    • Vyža­duje externí signální napětí
      Ne
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • S baterií
      Ne
    • S řízením systému HVAC
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      8
    Osvět­lení
    • Ovlá­dání LED
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      0 - 45 °C
    Napětí
    • Vstupní napětí
      24 - 230 V
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    Rozměry
    • Délka
      106,5 mm
    • Výška
      90 mm
    • Hloubka
      62,5 mm
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Binární vstup
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA306
    PDF
    RoHS report TXA306
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXA306 | Hager

      Obrázek produktu TXA306

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXA306 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXA306

      Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy

      PDF
    • Provozní návod

      Obrázek Provozní návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10 | Hager

      Provozní návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10

      PDF
      5,16 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      1,71 MB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      702,32 kB
    • SupportDataActNotice

      Obrázek Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-05-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-05-22

      PDF
      409,58 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYBS794A -
      TYBS794A
    • 2
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
    • 3
      TYBS704A -
      TYBS704A
    • 4
      TRM691E - Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
      TRM691E
      Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
    • 5
      TRM690G - Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink
      TRM690G
      Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.