The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • RF řešení
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • TRM702A
    EAN
    3250615989024
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Binární vstupy
    • Vidět víc

    Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink TRM702A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink

    TRM702A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy, quicklink
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      2
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Vyba­vení
    • Vyža­duje externí signální napětí
      Ne
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ano
    • S baterií
      Ano
    • S řízením systému HVAC
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Osvět­lení
    • Ovlá­dání LED
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    Kabel
    • Délka kabelu
      0,20 m
    Napětí
    • Vstupní napětí
      3 - 3 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Systé­mové napětí
      3 V
    Rozměry
    • Výška
      39 mm
    • Hloubka
      11 mm
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro montáž za modulové přístroje pod omítku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRM702A
    PDF
    RoHS report TRM702A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRM702A | Hager

      Obrázek produktu TRM702A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRM702A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRM702A

      Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink

      PDF
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      424,45 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS-Easy TRM702A | Hager

      Application description ETS-Easy TRM702A

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      3,68 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,53 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYBS794A -
      TYBS794A
    • 2
      TYBS704A -
      TYBS704A
    • 3
      TXA306 - Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
      TXA306
      Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
    • 4
      TRM691E - Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
      TRM691E
      Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
    • 5
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.