The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • RF řešení
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • TRC301B
    EAN
    3250615989116
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Binární vstupy
    • Vidět víc

    KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat TRC301B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat

    TRC301B

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      Rádiová frek­vence
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy, quicklink
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      2
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Vyba­vení
    • Vyža­duje externí signální napětí
      Ne
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • S baterií
      Ano
    • S řízením systému HVAC
      Ne
    Frek­vence
    • Frek­venční přenos
      868 - 868 MHz
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      0
    Osvět­lení
    • Ovlá­dání LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP31
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      0 - 50 °C
    Napětí
    • Vstupní napětí
      3 - 3 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    Rozměry
    • Výška
      26 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Texty
    • Způsob montáže
      S adap­téry pro kompenzaci výšky magnetu
    • Typ připo­jení
      S přídavnými šrou­bova­cími svor­kami pro drátové jazýč­kové kontakty

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRC301B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRC301B | Hager

      Obrázek produktu TRC301B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRC301B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRC301B

      KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28

      PDF
      2,05 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,72 MB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      5,62 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek description d'application TRC301B | Hager

      description d'application TRC301B

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      859,41 kB
    • Popis funkce

      Obrázek PD_TRC301B_TX100_GB | Hager

      PD_TRC301B_TX100_GB

      Popis funkce en-GB 2012-03-30

      PDF
      2,53 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYBS794A -
      TYBS794A
    • 2
      TYBS704A -
      TYBS704A
    • 3
      TXA306 - Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
      TXA306
      Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
    • 4
      TRM691E - Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
      TRM691E
      Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
    • 5
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.