The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Stmívací aktory
    • TRM691E
    EAN
    3250615989048
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Stmívací aktory
    • Binární vstupy
    • Vidět víc

    Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy TRM691E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy

    TRM691E

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Systé­mové napětí
      230 V AC
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      0,85 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -15 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 2.5 mm²
    Vyba­vení
    • Počet výstupů
      1
    • Typ stmívače
      Univerzální
    • S baterií
      Ne
    Osvět­lení
    • Výkon LED svítidla
      50 W
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Výkon
    • Napá­jení žárovky
      200 - 200 W
    • Výkon vari­á­toru
      200 - 200 W
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      quicklink
    Texty
    • Pojistka
      Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka)
    • Princip stmívání
      S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
    • Funkce
      Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRM691E
    PDF
    RoHS report TRM691E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRM691E | Hager

      Obrázek produktu TRM691E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRM691E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRM691E

      Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06

      PDF
      1,44 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TRM691E | Hager

      ETS Database for TRM691E

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      404,39 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-04 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-04 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYBS794A -
      TYBS794A
    • 2
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
    • 3
      TYBS704A -
      TYBS704A
    • 4
      TXA306 - Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
      TXA306
      Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
    • 5
      TRM690G - Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink
      TRM690G
      Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.