The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • TG029
    EAN
    3250615870292
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    KNX přepěťová ochrana 2-pólová TG029

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX přepěťová ochrana 2-pólová

    TG029

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TG029
    PDF
    RoHS report TG029
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TG029 | Hager

      Obrázek produktu TG029

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TG029 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TG029

      KNX přepěťová ochrana 2-pólová

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPA180N -
      SPA180N
    • 2
      KBN381 -
      KBN381
    • 3
      SPA180 -
      SPA180
    • 4
      SPA810Z - Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5/37,5 kA (10/350), 315A, 3P na sběrnice
      SPA810Z
      Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12, 5/37, 5 kA (10/350), 315A, 3P na sběrnice
    • 5
      SPA801 - Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/100 kA (10/350), (3+1) se sig.
      SPA801

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.