Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1 + T2, 1-pólový s integrovaným předjištěním. Iimp 25 kA (10/350). Vybaven signalizací a přepínacím pomocným kontaktem 1 A / 250 V AC pro monitorování stavu. Připojení vodičů na šroubové svorky 2,5 - 35 mm². Ideální pro použití v zařízeních, která vyžadují robustní ochranu proti přímým a nepřímým úderům blesku.
EAN
3250615515056
Balení
1 ks
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro svodiče bleskových proudů pro napájecí systémy 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Bez unikajícího prouduAno
-
Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S, TT
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka, Šroubovací přípojka
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemAno
Kapacita
-
Počet modulů2
Napětí
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,50 kV
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1264 V
-
Provozní napětí AC240 - 240 V
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
Architektura
-
Typ pólu1P
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Rozměry
-
Výška167 mm
-
Šířka35,50 mm
-
Hloubka74,5 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkouAno
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T1, T2
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment4,50 - 4,50 Nm
-
MontážLišta DIN
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče2,5 - 35 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče2,5 - 35 mm²
-
Průřez signálního kontaktu0,14 - 1,5 mm²
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konfigurace
-
S integrovanou ochrannou pojistkouAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační návod
Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25
PDF793,66 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF261,65 kB
Více dokumentace