• Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPA180N
    EAN
    3250615515063
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    SPA180N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SPA180N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro svodiče bles­kových proudů pro napá­jecí systémy 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro svodiče bles­kových proudů pro napá­jecí systémy
    • KBN381

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TT, TN-S
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ano
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T1, T2
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      95,20 mm
    • Šířka
      35,60 mm
    • Hloubka
      67 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Kont­rolka
      Optický
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      2,5 - 35 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      2,5 - 35 mm²
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      240 - 240 V
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up L-PE/N-PE podle IEC 61643-11
      1,50 kV
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Ke stažení

    • Obrázek SPA180N | Hager

      Obrázek produktu SPA180N

    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPA180 -
      SPA180
    • 2
      SPA810Z - Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5/37,5 kA (10/350), 315A, 3P na sběrnice
      SPA810Z
      Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12, 5/37, 5 kA (10/350), 315A, 3P na sběrnice
    • 3
      KBN381 -
      KBN381
    • 4
      SPA800 - Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.
      SPA800
      Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.
    • 5
      SPA801 - Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/100 kA (10/350), (3+1) se sig.
      SPA801
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.