The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Přepě­ťová ochrana (SPD)
  • SPV040
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Výměnný modul pro +/- pro SPV340, 15 kA SPV040

EAN
3250615514950
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Výměnný modul pro +/- pro SPV340, 15 kA

SPV040

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • SPV340

    Svodič přepětí T2 pro fotovoltaické apl. 1170V DC, In 15 kA (8/20), 2+PE

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Napětí
  • Provozní napětí AC
    1 000 - 1 000 V
  • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
    585 V
  • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
    1,90 kV
  • Úroveň napě­ťové ochrany Up L-PE/N-PE podle IEC 61643-11
    1,90 kV
  • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
    1 900 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý vybí­jecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
    15 kA
  • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    40 kA
Rozměry
  • Výška
    52,40 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    55,4 mm
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 80 °C
Konfigu­race sítě
  • Typ sítě
    DC
Vyba­vení
  • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
    Ne
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    T2
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    3 - 3 Nm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
PDF
231,28 kB
Hager REACH declaration SPV040
PDF
Hager RoHS report SPV040
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SPV040 | Hager

    Obrázek produktu SPV040

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SPV040 | Hager

    Hager Produktový list SPV040

    Výměnný modul pro +/- pro SPV340, 15 kA

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity for Lightning rod T2 photovoltaic | Hager

    Declaration of conformity for Lightning rod T2 photovoltaic

    Prohlášení o shodě International 2020-11-27

    PDF
    250,50 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SPK900 - Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3,3 VDC, RJ45
    SPK900
    Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3, 3 VDC, RJ45
  • 2
    SPK802 - Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
    SPK802
    Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
  • 3
    SPC203N - Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
    SPC203N
    Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
  • 4
    SPB315 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
    SPB315
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
  • 5
    SPB415 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    SPB415
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.