The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Systé­mová zařízení
  • Systé­mová zařízení a rozhraní
  • TYFS130
  • Systém řízení budov KNX

TYFS130

EAN
3250610050217
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

TYFS130

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • TYAS664D

    KNX/DALI brána. 4 kanály, KNX easy

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
Rozměry
  • Počet jednotek šířky
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration TYFS130
PDF
RoHS report TYFS130
PDF
PEP en-GB 2023-12-01
PDF
390,07 kB

Ke stažení

  • Obrázek TYFS130 | Hager

    Obrázek produktu TYFS130

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TYFS130 | Hager

    Hager Product data sheet TYFS130

    Product data sheet cs-CZ 2025-11-13

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager

    Instalační příručka zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

    PDF
    3,04 MB
    Obrázek Installation manual for TYFS130 (EN) | Hager

    Installation manual for TYFS130 (EN)

    Installation manual for TYFS130 Line coupler KNX Secure (English)

    PDF
    1,09 MB
  • Manuál

    Obrázek Manuál en-GB 2024-03-13 | Hager

    Manuál en-GB 2024-03-13

    PDF
    561,08 kB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek Databáze produktů KNX International 2023-12-06 | Hager

    Databáze produktů KNX International 2023-12-06

    KNXPROD
    206,31 kB
    Obrázek Databáze produktů KNX International 2023-12-06 | Hager

    Databáze produktů KNX International 2023-12-06

    KNXPROD
    227,72 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2023-10-23

    PDF
    360,45 kB
    Obrázek UKCA Declaration of Conormity | Hager

    UKCA Declaration of Conormity

    Prohlášení o shodě en-GB 2023-10-23

    PDF
    269,62 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TYFS121 - Router KNX/IP Secure
    TYFS121
    Router KNX/IP Secure
  • 2
    TXF121 - KNX modul pro elektroměry Hager
    TXF121
    KNX modul pro elektroměry Hager
  • 3
    TYFS671D -
    TYFS671D
  • 4
    TYFS672D -
    TYFS672D
  • 5
    TYAS664D - KNX/DALI brána. 4 kanály,  KNX easy
    TYAS664D
    KNX/DALI brána. 4 kanály, KNX easy

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.