Technické vlastnosti
Vybavení
-
Webový serverNe
-
Počet kanálů1
-
Max. počet zařízení na kanál64
Napětí
-
Provozní napětí110 - 240 V
-
Typ napájecího napětíDC
Konektivita
-
Typ sběrnicového systému rozhraní/mediální brányRozhraní světelného systému/DALI
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS
Výkon
-
Příkon (VA)6 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Kapacita
-
Počet modulů4
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkou LEDAno
Rozměry
-
Počet jednotek šířky4
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyZákladní informace, Ovládání barev, Obecná diagnostika, Stav zapnuto/vypnuto
-
Datové formátyKNX (TP), DALI
-
Odhadovaný denní objem dat10 KB - 100 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TYFS671D
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-06
PDF -
Instalační návod
Instalační návod zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19
PDF3,57 MB -
Manuál
Manuál en-GB 2024-03-13
PDF364,13 kB -
Databáze produktů KNX
Databáze produktů KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09
KNXPROD5,51 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-09-12
PDF269,36 kB
Prohlášení o shodě International 2023-09-12
PDF363,64 kB
Více dokumentace