The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Systé­mová zařízení
    • Systé­mová zařízení a rozhraní
    • TYAS664D
    EAN
    3250610050378
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Systé­mová zařízení a rozhraní
    • Stmívací aktory
    • Ovlá­dání osvět­lení
    • Dali aktory
    • Vidět víc

    TYAS664D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    TYAS664D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přepě­ťová ochrana pro datové sítě / MCR tech­no­logie 1 dostupné produkty
    • Systé­mové rozhraní/­me­di­ální brána pro sběrni­cový systém 2 dostupné produkty
    • Připo­jova­cí/od­bočný terminál pro sběrni­cový systém 1 dostupné produkty
    • Oblast­ní/linkový spojovač pro sběrni­cový systém 1 dostupné produkty
    • Napá­jení sběrni­cového systému 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepě­ťová ochrana pro datové sítě / MCR tech­no­logie
    • Systé­mové rozhraní/­me­di­ální brána pro sběrni­cový systém
    • Připo­jova­cí/od­bočný terminál pro sběrni­cový systém
    • Oblast­ní/linkový spojovač pro sběrni­cový systém
    • Napá­jení sběrni­cového systému
    • TG029

      KNX přepěťová ochrana 2-pólová

      0,00 €  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure brána

      0,00 €  / *
    • TYFS121

      Router KNX/IP Secure

      0,00 €  / *
    • TG008

      KNX sběrnicová svorka 2-pólová

      0,00 €  / *
    • TYFS130

      0,00 €  / *
    • TXA111

      Napájecí zdroj 320 mA

      0,00 €  / *
    • TXA112

      Napájecí zdroj 640 mA

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Webový server
      Ne
    • Počet kanálů
      4
    • Max. počet zařízení na kanál
      24
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 240 V
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Pomocné napnutí
      230 - 230 V
    Konek­tivita
    • Typ sběrni­cového systému rozhraní/­me­di­ální brány
      Rozhraní světelného systé­mu/­DALI
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Rozměry
    • Šířka
      44 mm
    • Hloubka
      43 mm
    • Počet jednotek šířky
      6
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      DRA (adaptér na lištu DIN)
    • Připo­jovací průřez flexi­bilního vodiče
      0,5 - 2,5 mm²
    • Průřez vstupního plného vodiče
      0,5 - 2,5 mm²
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Ovlá­dání úrovně stmívání, Stav zapnu­to/vypnuto, Scény
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS664D
    PDF
    RoHS report TYAS664D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TYAS664D | Hager

      Obrázek produktu TYAS664D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TYAS664D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TYAS664D

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-20

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23 | Hager

      Manuál en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23

      PDF
      5,67 MB
      Obrázek Manuál en-GB 2025-08-13 | Hager

      Manuál en-GB 2025-08-13

      PDF
      1,52 MB
    • Nástroj

      Obrázek Firmware | Hager

      Firmware

      Nástroj en-GB 2024-07-19

      ZIP
      306,83 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS database for TYAS664D | Hager

      ETS database for TYAS664D

      Databáze produktů KNX International 2024-03-28

      KNXPROD
      508,40 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Průvodce aplikací de-DE 2015-09-24 | Hager

      Průvodce aplikací de-DE 2015-09-24

      PDF
      1,85 MB
      Obrázek Průvodce aplikací en-GB 2015-09-24 | Hager

      Průvodce aplikací en-GB 2015-09-24

      PDF
      1,83 MB
      Obrázek Průvodce aplikací fr-FR 2015-09-24 | Hager

      Průvodce aplikací fr-FR 2015-09-24

      PDF
      1,87 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      313,34 kB
      Obrázek UKCA Declaration Of Conformity | Hager

      UKCA Declaration Of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      2
    • 1
      TYFS671D -
      TYFS671D
    • 2
      TYFS672D -
      TYFS672D

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.