Technické vlastnosti
-
Webový serverAno
-
Počet kanálů1
-
Provozní napětí195 - 254 V
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Typ sběrnicového systému rozhraní/mediální brányVíce rozhraní
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Počet modulů6
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
S kontrolkou LEDAno
-
Šířka106 mm
-
Hloubka65 mm
-
Počet jednotek šířky6
-
Typ konektoru/zástrčky, systém sběrniceSběrnicová připojovací svorka
-
Typ konektoru/zástrčkyquickconnect
-
KódováníSpráva 4 konfigurovatelných uživatelských profilů
-
Konektory jackSe 2 zdířkami USB, typ A
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
-
Počet funkčních kanálů500
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyZákladní informace, Obecná diagnostika, Obecný KNX telegram
-
Datové formátyKNX (IP), KNX (TP)
-
Odhadovaný denní objem dat10 KB - 100 KB
-
Generování dat v reálném časeNe
-
Data uložená v zařízeníAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TJAS671
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-31
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB -
Manuál
Manuál en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21
PDF3,37 MB
Manuál en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16
PDF6,84 MB -
Nástroj
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.3.2
ZIP215,81 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.16.1
APK123,78 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.16.1
DMG190,45 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.16.1
EXE40,89 MBdomovea Client Windows - APPX package
domovea Client Windows 3.16.1
ZIP204,66 MB -
Databáze produktů KNX
ETS product database (Dummy application)
Databáze produktů KNX International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJAS671
Databáze produktů KNX International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB