The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TYBS601B
    EAN
    3250610050347
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Spínací aktory
    • Ovlá­dání osvět­lení
    • Vidět víc

    TYBS601B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    TYBS601B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přepě­ťová ochrana pro datové sítě / MCR tech­no­logie 1 dostupné produkty
    • Systé­mové rozhraní/­me­di­ální brána pro sběrni­cový systém 4 dostupné produkty
    • Připo­jova­cí/od­bočný terminál pro sběrni­cový systém 1 dostupné produkty
    • Oblast­ní/linkový spojovač pro sběrni­cový systém 1 dostupné produkty
    • Napá­jení sběrni­cového systému 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepě­ťová ochrana pro datové sítě / MCR tech­no­logie
    • Systé­mové rozhraní/­me­di­ální brána pro sběrni­cový systém
    • Připo­jova­cí/od­bočný terminál pro sběrni­cový systém
    • Oblast­ní/linkový spojovač pro sběrni­cový systém
    • Napá­jení sběrni­cového systému
    • TG029

      KNX přepěťová ochrana 2-pólová

      0,00 €  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure brána

      0,00 €  / *
    • TYFS121

      Router KNX/IP Secure

      0,00 €  / *
    • TJAS471

      0,00 €  / *
    • TJAS671

      0,00 €  / *
    • TG008

      KNX sběrnicová svorka 2-pólová

      0,00 €  / *
    • TYFS130

      0,00 €  / *
    • TXA111

      Napájecí zdroj 320 mA

      0,00 €  / *
    • TXA112

      Napájecí zdroj 640 mA

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ano
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Rozměry
    • Výška
      44 mm
    • Šířka
      43 mm
    • Hloubka
      22 mm
    • Vestavěná hloubka
      40 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX Secure
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    • Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu
      5 mA
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Napá­jení žárovky 230 V
      600 - 600 W
    • Výstupní výkon
      500 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      600 W
    • Napá­jení žárovky
      600 - 600 W
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      30 V DC přes sběrnici
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Obecná diagnos­tika, Stav zapnu­to/vypnuto, Scény, Diagnos­tika soft­waru, Termostat
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2024-04-03
    PDF
    421,53 kB
    REACH declaration TYBS601B
    PDF
    RoHS report TYBS601B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TYBS601B | Hager

      Obrázek produktu TYBS601B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TYBS601B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TYBS601B

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-06

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01 | Hager

      Návod k použití de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01

      PDF
      687,00 kB
      Obrázek Návod k použití en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28 | Hager

      Návod k použití en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28

      PDF
      686,74 kB
      Obrázek Návod k použití es-ES 2025-05-12 | Hager

      Návod k použití es-ES 2025-05-12

      PDF
      687,97 kB
      Obrázek Návod k použití fr-FR 2025-05-12 | Hager

      Návod k použití fr-FR 2025-05-12

      PDF
      687,96 kB
      Obrázek Návod k použití it-IT 2025-05-12 | Hager

      Návod k použití it-IT 2025-05-12

      PDF
      686,08 kB
      Obrázek Návod k použití nl-NL 2025-05-12 | Hager

      Návod k použití nl-NL 2025-05-12

      PDF
      685,79 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15

      PDF
      4,89 MB
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2015-09-24 | Hager

      Manuál en-GB 2015-09-24

      PDF
      1,47 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Databáze produktů KNX International 2024-05-07 | Hager

      Databáze produktů KNX International 2024-05-07

      KNXPROD
      167,76 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Průvodce aplikací en-GB 2024-06-27 | Hager

      Průvodce aplikací en-GB 2024-06-27

      PDF
      905,28 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      363,61 kB
      Obrázek UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,10 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYMS616D -
      TYMS616D
    • 2
      TYAS608D -
      TYAS608D
    • 3
      TXA606D - Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA606D
      Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 4
      TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA604D
      Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 5
      TYMS620D -
      TYMS620D

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.