The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TYMS616D
    EAN
    3250610050064
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Spínací aktory
    • Ovlá­dání osvět­lení
    • Vidět víc

    TYMS616D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    TYMS616D

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ano
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Hloubka
      62,5 mm
    • Vestavěná hloubka
      65 mm
    • Počet jednotek šířky
      8
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      16 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu
      3 mA
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Napá­jení žárovky 230 V
      2 300 - 2 300 W
    • Výstupní výkon
      2 300 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    • Napá­jení žárovky
      2 300 - 2 300 W
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      30 V DC přes sběrnici
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 6 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 4 mm²
    Texty
    • Funkce
      S bezpečnost­ními funk­cemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polo­hování pro nasta­vení žaluzií a lamel, S funkcí proti­slu­neční ochrany
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Obecná diagnos­tika, Stav zapnu­to/vypnuto, Scény, Diagnos­tika soft­waru
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS616D
    PDF
    RoHS report TYMS616D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TYMS616D | Hager

      Obrázek produktu TYMS616D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TYMS616D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TYMS616D

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager

      Návod k použití zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,76 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager

      Manuál en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TYMS616D | Hager

      ETS Database for TYMS616D

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      976,08 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Průvodce aplikací en-GB 2024-06-27 | Hager

      Průvodce aplikací en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Obrázek Průvodce aplikací en-GB 2026-08-24 | Hager

      Průvodce aplikací en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-02-06 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-02-06

      PDF
      279,66 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-02-06 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-02-06

      PDF
      380,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYMS620D -
      TYMS620D
    • 2
      TYAS608D -
      TYAS608D
    • 3
      TXA606D - Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA606D
      Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 4
      TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA604D
      Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 5
      TYBS602F -
      TYBS602F

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.