The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Aktory
  • Spínací aktory
  • TYAS608D
  • Systém řízení budov KNX

TYAS608D

EAN
3250610050088
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

TYAS608D

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX
    Ano
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Počet jednotek šířky
    6
Vyba­vení
  • Obou­směrné rádiové frek­vence
    Ne
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ano
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Výkon
  • Napá­jení žárovky 230 V
    2 300 - 2 300 W
  • Výstupní výkon
    2 300 W
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Systé­mové napětí
    30 V DC přes sběrnici
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    21 - 32 V
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Texty
  • Funkce
    S bezpečnost­ními funk­cemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polo­hování pro nasta­vení žaluzií a lamel, S funkcí proti­slu­neční ochrany
  • Typ připo­jení
    Se zásuvnými svor­kami QuickConnect

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
REACH declaration TYAS608D
PDF
RoHS report TYAS608D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TYAS608D | Hager

    Obrázek produktu TYAS608D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TYAS608D | Hager

    Hager Product data sheet TYAS608D

    Product data sheet cs-CZ 2025-11-13

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager

    Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

    PDF
    3,43 MB
  • Manuál

    Obrázek Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager

    Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

    PDF
    1,54 MB
  • KNX product database

    Obrázek ETS Database for TYAS608D | Hager

    ETS Database for TYAS608D

    KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

    KNXPROD
    776,27 kB
  • Application Guide

    Obrázek Application Guide en-GB 2023-03-21 | Hager

    Application Guide en-GB 2023-03-21

    PDF
    11,10 MB
    Obrázek Application Guide en-GB 2024-06-27 | Hager

    Application Guide en-GB 2024-06-27

    PDF
    1,86 MB
    Obrázek Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04) | Hager

    Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04)

    Application Guide en-GB 2023-03-21

    PDF
    3,16 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2023-09-05 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-09-05

    PDF
    271,37 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2023-09-05 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-09-05

    PDF
    315,86 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    TXA604D
    Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
  • 2
    TYMS620D -
    TYMS620D
  • 3
    TYMS616D -
    TYMS616D
  • 4
    TYAS664AN -
    TYAS664AN
  • 5
    TXA606D - Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    TXA606D
    Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.