TXA604D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systém řízení budov KNX
            • Aktory
            • Spínací aktory
            • TXA604D
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

            Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

            TXA604D

            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            • Systém řízení budov KNX

            Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy TXA604D

            EAN
            3250616048867
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Konek­tivita
            • Se sběrni­covým systémem KNX
              Ano
            • Se sběrni­covým systémem KNX RF
              Ne
            Nasta­vení
            • Podpo­rovaný režim nasta­vení
              ETS, easy
            Rozměry
            • Výška
              90 mm
            • Počet jednotek šířky
              4
            Mate­riál
            • Barva
              Šedá
            Vyba­vení
            • Obou­směrné rádiové frek­vence
              Ne
            • Se spínačem pro ruční přepínání
              Ano
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              16 A
            • Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu
              3 mA
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Výkon
            • Výstupní výkon
              2 300 W
            • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
              2 300 W
            Napětí
            • Provozní napětí AC
              230 - 230 V
            • Systé­mové napětí
              Sběrnice 30 V DC
            • Provozní napětí nad sběrnicí
              21 - 32 V
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 45 °C
            Texty
            • Funkce
              S bezpečnost­ními funk­cemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polo­hování pro nasta­vení žaluzií a lamel, S funkcí proti­slu­neční ochrany
            • Typ připo­jení
              Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
            Připo­jení
            • Průřez plného vodiče
              0.75 - 2.5 mm²
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              0.75 - 2.5 mm²

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration TXA604D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TXA604D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek TXA604D | Hager

              Obrázek produktu TXA604D

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager

              Instalační příručka en-GB, pl-PL 2014-03-04

              PDF
              1,33 MB
            • Databáze produktů KNX

              Obrázek ETS Database for TXA604D | Hager

              ETS Database for TXA604D

              Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

              KNXPROD
              416,18 kB
            • Aplikace

              Obrázek Application description TXM616D | Hager

              Application description TXM616D

              Aplikace en-GB, pl-PL 2013-11-27

              PDF
              9,16 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2015-02-10

              PDF
              39,87 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              TXA606B - Spínací reléový modul, 6/3 násobný, 10A, KNX easy
              TXA606B
              Spínací reléový modul, 6/3 násobný, 10A, KNX easy
            • 2
              TXA606D - Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
              TXA606D
              Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            • 3
              TXA608D - Spínací reléový modul, 8/4 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
              TXA608D
              Spínací reléový modul, 8/4 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
            • 4
              TXA610B - Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 10A, KNX easy
              TXA610B
              Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 10A, KNX easy
            • 5
              TXA610D - Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
              TXA610D
              Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.