TKP100A
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Síťový adaptér WLAN 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Webový serverAno
-
Provozní napětí5 - 5 V
-
Provozní napětí nad sběrnicí30 - 30 V
-
Typ napájecího napětíDC
-
Podporovaný režim nastaveníquicklink
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Frekvence rádiového příjmu433,4 - 868,3 MHz
-
Provozní teplota0 - 40 °C
-
S kontrolkou LEDNe
-
Šířka77 mm
-
Hloubka26,50 mm
-
FunkceOvládání a vizualizace rádiových a WLAN instalací prostřednictvím aplikace a prohlížeče, Snadné nastavení scén (covigramů) prostřednictvím aplikace pro spuštění akcí při výskytu definovaných událostí nebo ručně, Funkce spínání, stmívání, žaluzie a teploty
-
KódováníSpráva 3 uživatelských profilů
-
Způsob montážeVolně stojící nebo nástěnná montáž
-
Konektory/zdířkySe 2 zdířkami USB pro síťový WLAN adaptér pro coviva
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Instalační příručka cs-CZ, da-DK, fi-FI, el-GR, hu-HU, nn-NO, pl-PL, ru-RU 2016-11-04
PDF9,45 MBInstalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2015-10-08
PDF13,87 MBManual for TKP100A -COVIVA (CZ, HU, 2018-07)
Instalační příručka cs-CZ, hu-HU 2018-06-21
PDF2,22 MBManual for TKP100A -COVIVA (EN, FR, DE, 2018-07)
Instalační příručka International 2018-06-21
PDF2,36 MBManual for TKP100A -COVIVA (PL, NO, DK, FI, GR, IS, CZ, HU, 2018-07)
Instalační příručka cs-CZ, da-DK, fi-FI, el-GR, hu-HU, nn-NO, pl-PL 2016-11-04
PDF3,68 MBManual for TKP100A - Coviva (GB-FR-DE-IT-SE-NL-ES-PT-TR, 2016-12)
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04
PDF10,16 MBManual for coviva (EN, 2019-07)
Instalační příručka en-GB 2019-07-02
PDF14,95 MBUser manual for coviva (EN, 2019-07)
Instalační příručka en-GB 2019-07-02
PDF9,95 MB -
Přílohy k výrobku
List of compatible devices for TKP100A
Přílohy k výrobku en-GB, fr-FR, de-DE 2021-01-11
PDF616,01 kB -
Enduserquickguide
Manual for TKP100A -COVIVA (EN, FR, DE, IT, E, NL, ES, PT, TR, 2018-07)
Enduserquickguide en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04
PDF3,90 MB