The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • TN002S
    Patch modul RJ45 CAT6 STP pro montáž na lištu DIN umožňuje efektivní síťové připojení. Podporuje Gigabit Ethernet a je určen pro STP (stíněný kroucený pár) kabely. Montáž na lištu umožňuje snadnou integraci do rozvaděčových skříní. Ideální pro strukturované systémy v průmyslovém prostředí.
    EAN
    3250615949974
    Balení
    1 ks

    Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP TN002S

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP

    TN002S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Iden­tifikace
    • Kategorie
      Cat6
    Kabel
    • Oblast AWG
      AWG 26-22
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Řezací svorka, RJ45
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      62 mm
    Vyba­vení
    • Stíněný
      Ano
    • Vhodné pro sekto­rové kabely
      Ano
    Funkce
    • Vhodné pro více­vo­di­čová jádra
      Ne
    • Vhodné pro pevné jádro
      Ne
    Přenos
    • Vhodné pro ploché kabely
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Podmínky použití
    • Připo­jení bez použití nářadí
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TN002S
    PDF
    RoHS report TN002S
    PDF
    PEP dokument en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB

    Ke stažení

    • Obrázek TN002S | Hager

      Obrázek produktu TN002S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TN002S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TN002S

      Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-10-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.