Zásuvka, SCHUKO Q.x, 16 A, 250 V AC. Barva bílá sametová. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí dlouhé životnosti.
EAN
4011334312918
Balení
10 ks
Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, Q.x, barva bílá sametová 47436089
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Se zavěšeným víkemNe
-
ZámekNe
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Stupeň krytí IPIP20
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 47436089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
PDF -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Více dokumentace