The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TRM690G
    EAN
    3250615989055
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Spínací aktory
    • Binární vstupy
    • Vidět víc

    Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink TRM690G

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink

    TRM690G

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    • Kategorie přijí­mače
      2
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ne
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy, quicklink
    Rozměry
    • Výška
      18 mm
    • Šířka
      40 mm
    • Hloubka
      18 mm
    • Vestavěná hloubka
      40 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ano
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      1 A
    • Jmenovitý proud IN
      0,85 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    • Frek­vence rádi­ového příjmu
      868,30 - 868,30 MHz
    Výkon
    • Výstupní výkon
      200 W
    • Napá­jení žárovky
      200 - 200 W
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      230 V AC
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -15 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 2.5 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Způsob montáže
      Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRM690G
    PDF
    RoHS report TRM690G
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRM690G | Hager

      Obrázek produktu TRM690G

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRM690G | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRM690G

      Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-10-06 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-10-06

      PDF
      1,14 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TRM690G | Hager

      ETS Database for TRM690G

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      384,11 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager

      Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,41 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-04 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-04 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYBS794A -
      TYBS794A
    • 2
      TYBS704A -
      TYBS704A
    • 3
      TXA306 - Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
      TXA306
      Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
    • 4
      TRM691E - Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
      TRM691E
      Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy
    • 5
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.