The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TRE202
    EAN
    3250615989338
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Spínací aktory
    • Vidět víc

    KNX RF spínací člen 2-násobný, nástěnný, bílá TRE202

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF spínací člen 2-násobný, nástěnný, bílá

    TRE202

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    • Kategorie přijí­mače
      2
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ne
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Rozměry
    • Výška
      35 mm
    • Šířka
      85 mm
    • Vestavěná hloubka
      40 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ano
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ne
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    • Spínací proud
      10 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    • Frek­vence rádi­ového příjmu
      868,30 - 868,30 MHz
    Výkon
    • Výstupní výkon
      2 300 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      1 500 W
    • Napá­jení žárovky
      1 500 - 1 500 W
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      230 V AC
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRE202
    PDF
    RoHS report TRE202
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRE202 | Hager

      Obrázek produktu TRE202

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRE202 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRE202

      KNX RF spínací člen 2-násobný, nástěnný, bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27

      PDF
      2,41 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Příloha produktu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE202 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE202

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,75 kB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE202 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE202

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      119,34 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYAS608D -
      TYAS608D
    • 2
      TYMS620D -
      TYMS620D
    • 3
      TXA606D - Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA606D
      Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 4
      TYBS602F -
      TYBS602F
    • 5
      TYBS692F -
      TYBS692F

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.