The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TRC270D
    EAN
    3250615989376
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Spínací aktory
    • Vidět víc

    KNX RF spínací zásuvkový adaptér SCHUKO, bílá mat TRC270D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF spínací zásuvkový adaptér SCHUKO, bílá mat

    TRC270D

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    • Kategorie přijí­mače
      2
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ne
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy, quicklink
    Rozměry
    • Výška
      54 mm
    • Šířka
      98 mm
    • Hloubka
      77 mm
    • Vestavěná hloubka
      40 mm
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      Rádiová frek­vence
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ano
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      16 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Spínací proud
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    • Frek­vence rádi­ového příjmu
      868,30 - 868,30 MHz
    Výkon
    • Výstupní výkon
      3 680 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    • Napá­jení žárovky
      2 300 - 2 300 W
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      0 - 45 °C
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRC270D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRC270D | Hager

      Obrázek produktu TRC270D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRC270D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRC270D

      KNX RF spínací zásuvkový adaptér SCHUKO, bílá mat

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-11-25 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-11-25

      PDF
      1,67 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Příloha produktu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRC270 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRC270

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      147,92 kB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRC270 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRC270

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      147,89 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-03 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-05-03

      PDF
      316,53 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYAS608D -
      TYAS608D
    • 2
      TYMS620D -
      TYMS620D
    • 3
      TXA606D - Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA606D
      Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 4
      TYBS602F -
      TYBS602F
    • 5
      TYBS692F -
      TYBS692F

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.